Menu Search

ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M18 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; LDPE; สีแดง

รหัสรายการ:

464152

401581 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4000 - 39999 2.4137 ฿
40000 - 159999 2.2933 ฿
160000 + 2.1773 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4000

ราคารวมทั้งหมด:

9,654.80 ฿

4000 x 2.4137 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M18
ความสูงของเกลียว 9.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm
ความสูงโดยรวม 14.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา