Menu Search

ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M24 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 26.5 mm | 1.043 in; LDPE; สีแดง

รหัสรายการ:

464155

8921 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 2.909 ฿
20000 - 79999 2.7617 ฿
80000 + 2.6234 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

5,818.00 ฿

2000 x 2.909 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M24
ความสูงของเกลียว 9.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.5 mm
ความสูงโดยรวม 14.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา