Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M8; ความสูงของเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; สีเหลือง; HDPE

รหัสรายการ:

9001000

64000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 1999 17.4984 ฿
2000 + 16.6239 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

17,498.40 ฿

1000 x 17.4984 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M8
ความสูงของเกลียว 8.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm
ความสูงโดยรวม 10.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา