Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M12; ความสูงของเกลียว 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.5 mm | 0.689 in; สีเหลือง; HDPE

รหัสรายการ:

9004000

171000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 1999 21.6923 ฿
2000 + 20.6081 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

21,692.30 ฿

1000 x 21.6923 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M12
ความสูงของเกลียว 10.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.5 mm
ความสูงโดยรวม 12.5 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา