Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M18; ความสูงของเกลียว 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.5 mm | 0.965 in; สีเหลือง; HDPE

รหัสรายการ:

9008000

4601 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 1999 27.2871 ฿
2000 + 25.9219 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

27,287.10 ฿

1000 x 27.2871 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M18
ความสูงของเกลียว 10.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.5 mm
ความสูงโดยรวม 13.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา