Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M29; ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.5 mm | 1.398 in; สีเหลือง; HDPE

รหัสรายการ:

9014100

2375 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 999 39.0301 ฿
1000 - 4999 37.0804 ฿
5000 + 35.2243 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

19,515.05 ฿

500 x 39.0301 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M29
ความสูงของเกลียว 13.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.5 mm
ความสูงโดยรวม 15.2 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา