Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M32; ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.0 mm | 1.535 in; สีเหลือง; HDPE

รหัสรายการ:

9016000

6592 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 999 39.8778 ฿
1000 + 37.8834 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

9,969.45 ฿

250 x 39.8778 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M32
ความสูงของเกลียว 13.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.0 mm
ความสูงโดยรวม 15.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา