Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M36; ความสูงของเกลียว 14.5 mm | 0.571 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 42.5 mm | 1.673 in; สีเหลือง; HDPE

รหัสรายการ:

9017000

1655 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 999 41.2743 ฿
1000 + 39.213 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

10,318.58 ฿

250 x 41.2743 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M36
ความสูงของเกลียว 14.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 42.5 mm
ความสูงโดยรวม 16.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา