Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M30; ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 36.0 mm | 1.417 in; สีเหลือง; HDPE

รหัสรายการ:

9026000

99000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 999 53.8649 ฿
1000 + 51.1701 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

13,466.23 ฿

250 x 53.8649 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M30
ความสูงของเกลียว 13.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 36.0 mm
ความสูงโดยรวม 15.0 mm
ระยะห่าง/TPI 2.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา