Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M45; ความสูงของเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 51.0 mm | 2.008 in; สีเหลือง; HDPE

รหัสรายการ:

9031000

7200 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 60.8562 ฿
1000 + 57.8134 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

6,085.62 ฿

100 x 60.8562 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M45
ความสูงของเกลียว 15.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 51.0 mm
ความสูงโดยรวม 16.5 mm
ระยะห่าง/TPI 2.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา