Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M52; ความสูงของเกลียว 17.0 mm | 0.669 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 58.0 mm | 2.283 in; สีเหลือง; HDPE

รหัสรายการ:

9032000

13600 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 62.2572 ฿
1000 + 59.143 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

6,225.72 ฿

100 x 62.2572 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M52
ความสูงของเกลียว 17.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 58.0 mm
ความสูงโดยรวม 19.0 mm
ระยะห่าง/TPI 2.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา