Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 5/8 in x 18 จุกข้อต่อเกลียว

จุกอุดมีเกลียวนี้ทำจาก LDPE สีแดงและเหมาะกับเกลียว UNF/JC มาตรฐาน การออกแบบมีส่วนหัวที่โค้งงอเพื่อให้ใช้งานและถอดออกได้ง่ายโดยมีขอบที่สามารถจับได้
รหัสรายการ:

110181

226810 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4500 - 44999 8.477 ฿
45000 - 1799999 8.055 ฿
1800000 + 7.651 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4500

ราคารวมทั้งหมด:

38,146.50 ฿

4500 x 8.477 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด มีเกลียว
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 5/8 in x 18
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.8 mm
ความสูงโดยรวม 20.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา