Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความยาวของเกลียว | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.179 ฿ - 33.441 ฿ | 328 มีในสต็อก |
2.898 in
73.6 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 4.366 ฿ - 4.84 ฿ | 747018 มีในสต็อก |
0.750 in
19.1 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 5.29 ฿ - 5.86 ฿ | 65 มีในสต็อก |
1.320 in
33.5 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
1-3/16-12
|
||
| 5.35 ฿ - 5.93 ฿ | 5890 มีในสต็อก |
1.310 in
33.3 mm
|
สีแดง
|
|
HDPE
|
|
||
| 3.786 ฿ - 4.195 ฿ | 144949 มีในสต็อก |
0.539 in
13.7 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 8.603 ฿ - 9.531 ฿ | 105822 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
7/8 in x 14
|
||
| 3.243 ฿ - 3.591 ฿ | 1548 มีในสต็อก |
1.051 in
26.7 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 4.38 ฿ - 4.853 ฿ | 85940 มีในสต็อก |
0.827 in
21.0 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 24.268 ฿ - 26.889 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
11⁄16 in x 14
|
||
| 4.422 ฿ - 4.90 ฿ | 9036 มีในสต็อก |
0.701 in
17.8 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 3.072 ฿ - 3.406 ฿ | 5630 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 2.58 ฿ - 2.858 ฿ | 15 มีในสต็อก |
0.940 in
23.9 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
13/16-16
|
||
| 6.12 ฿ - 6.779 ฿ | 250010 มีในสต็อก |
1.134 in
28.8 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 3.772 ฿ - 4.181 ฿ | 11119 มีในสต็อก |
0.602 in
15.3 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
3/8 in x 24
|
||
| 11.011 ฿ - 12.199 ฿ | 265822 มีในสต็อก |
1.61 in
40.9 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
1- 5/16 in x 12
|
||
| 10.352 ฿ - 11.47 ฿ | 1893 มีในสต็อก |
2.299 in
58.4 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 20.296 ฿ - 22.486 ฿ | 20 มีในสต็อก |
2.125 in
54 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 1.513 ฿ - 1.675 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.870 in
22.1 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
11/16-16
|
||
| 6.218 ฿ - 6.891 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.630 in
41.4 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
1-7/16-12
|
||
| 3.392 ฿ - 3.758 ฿ | 169511 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ