Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 7/8 in x 14 จุกข้อต่อเกลียว

จุกอุดมีเกลียวนี้ทำจาก LDPE สีแดงและเหมาะกับเกลียว UNF/JC มาตรฐาน การออกแบบมีส่วนหัวที่โค้งงอเพื่อให้ใช้งานและถอดออกได้ง่ายโดยมีขอบที่สามารถจับได้
รหัสรายการ:

110183

105822 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1800 - 17999 9.531 ฿
18000 - 71999 9.053 ฿
72000 + 8.603 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1800

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1800

ราคารวมทั้งหมด:

17,155.80 ฿

1800 x 9.531 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด มีเกลียว
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 7/8 in x 14
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.0 mm
ความสูงโดยรวม 27.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา