Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 11/16 in x 12 จุกข้อต่อเกลียว

จุกอุดมีเกลียวนี้ทำจาก LDPE สีแดงและเหมาะกับเกลียว UNF/JC มาตรฐาน การออกแบบมีส่วนหัวที่โค้งงอเพื่อให้ใช้งานและถอดออกได้ง่ายโดยมีขอบที่สามารถจับได้
รหัสรายการ:

110184

167253 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
900 - 8999 10.746 ฿
9000 - 35999 10.208 ฿
36000 + 9.698 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 900

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 900

ราคารวมทั้งหมด:

9,671.40 ฿

900 x 10.746 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด มีเกลียว
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 11/16 in x 12
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.7 mm
ความสูงโดยรวม 20.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา