Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

This 2-1/2"-12 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
รหัสรายการ:

12040

328 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
300 - 2999 33.441 ฿
3000 - 11999 31.771 ฿
12000 + 30.179 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 300

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 300

ราคารวมทั้งหมด:

10,032.30 ฿

300 x 33.441 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 73.6 mm
ความสูงโดยรวม 20.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา