Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

จุกเกลียวป้องกัน 13/16"-16 UNF/JIC ช่วยปกป้องและป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น หรือเศษชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่ให้เข้าช่องเกลียวหรืออุปกรณ์ฟิตติ้ง ชิ้นส่วนเป็นแบบหัวหยักช่วยให้ประกอบและเอาออกได้ง่ายด้วยมือ
รหัสรายการ:

12827

1548 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 3.591 ฿
25000 - 99999 3.41 ฿
100000 + 3.243 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

8,977.50 ฿

2500 x 3.591 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.7 mm
ความสูงโดยรวม 18.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา