Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

จุกป้องกันเกลียวเต็ม HDPE สีฟ้ายึดเข้ากับเกลียว UNF 5/8-18 และมีหัวที่จับได้ง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการถอด
รหัสรายการ:

B6A

500 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 94.49 ฿
50000 - 199999 89.767 ฿
200000 + 85.28 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

472,450.00 ฿

5000 x 94.49 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา