Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

จุกป้องกันเกลียว PP สีเหลือง 2.5 มม. ยึดเข้ากับเกลียว UNF 1 7/8" x 12 และมีหัวที่จับได้ง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการถอด
รหัสรายการ:

BL14A

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
350 - 3499 22.486 ฿
3500 - 13999 21.363 ฿
14000 + 20.296 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 350

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 350

ราคารวมทั้งหมด:

7,870.10 ฿

350 x 22.486 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 54 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา