Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 13/16-16 เกลียวอย่างเต็มที่

จุกป้องกันเกลียวเต็ม LDPE สีแดงยึดเข้ากับเกลียว UNF 13/16-16 และมีหัวที่จับได้ง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการถอด
รหัสรายการ:

TF30A

15 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.858 ฿
50000 - 199999 2.714 ฿
200000 + 2.58 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

14,290.00 ฿

5000 x 2.858 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 13/16-16
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา