Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-3/16-12 เกลียวอย่างเต็มที่

จุกป้องกันเกลียวเต็ม LDPE สีแดงยึดเข้ากับเกลียว UNF 1-3/16-12 และมีหัวที่จับได้ง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการถอด
รหัสรายการ:

TF50A

65 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 5.86 ฿
25000 - 99999 5.568 ฿
100000 + 5.29 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

14,650.00 ฿

2500 x 5.86 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-3/16-12
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา