Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-7/16-12 เกลียวอย่างเต็มที่

จุกป้องกันเกลียวเต็ม LDPE สีแดงยึดเข้ากับเกลียว UNF 1-7/16-12 และมีหัวที่จับได้ง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการถอด
รหัสรายการ:

TF60A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.891 ฿
10000 - 39999 6.547 ฿
40000 + 6.218 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,891.00 ฿

1000 x 6.891 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-7/16-12
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 41.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา