Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

จุกป้องกันเกลียวเต็ม LDPE สีแดงยึดเข้ากับเกลียว UNF 1-5/8-12 และมีหัวที่จับได้ง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการถอด
รหัสรายการ:

TMO120A

600 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
700 - 6999 6.993 ฿
7000 - 27999 6.645 ฿
28000 + 6.311 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 700

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 700

ราคารวมทั้งหมด:

4,895.10 ฿

700 x 6.993 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 47.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา