Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความยาวของเกลียว | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.181 ฿ - 2.413 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.690 in
17.5 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
|
||
| 6.218 ฿ - 6.891 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.630 in
41.4 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
|
||
| 49.477 ฿ - 54.822 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.680 in
17.3 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
|
||
| 107.543 ฿ - 119.161 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.180 in
30 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
|
||
| 107.543 ฿ - 119.161 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.060 in
26.9 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
|
||
| 72.12 ฿ - 79.911 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.750 in
19.1 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
|
||
| 143.345 ฿ - 158.834 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.310 in
33.3 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
|
||
| 85.28 ฿ - 94.49 ฿ | 500 มีในสต็อก |
0.810 in
20.6 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
|
||
| 56.298 ฿ - 62.381 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.620 in
15.7 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
|
||
| 75.067 ฿ - 83.178 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.940 in
23.9 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
|
||
| 2.26 ฿ - 4.371 ฿ | 13795 มีในสต็อก |
0.780 in
19.8 mm
|
สีแดง
|
|
HDPE
|
|
||
| 3.629 ฿ - 7.039 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.110 in
28.2 mm
|
สีแดง
|
|
HDPE
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ