Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดผนึกพอลิเอทิลีนเกลียว UNF ปกป้องและจำกัดการรั่วไหลของของเหลว มีความทนทานต่อตัวทำละลายและลดการตัดเฉือนที่อาจเกิดขึ้น แผ่นดิสก์ปิดผนึกนีโอพรีนจำกัดการรั่วไหลของของเหลวและหัวหกเหลี่ยมสามารถขันได้ด้วยประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำแต่แนะนำให้ขันด้วยมือ ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีเหลืองและสีแดง คุณอาจสนใจฝาครอบปิดผนึกระบบบเมตริกและจุกปิดผนึกมีเกลียวที่หลากหลายของเรา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
20 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.765 ฿ - 5.2781 ฿ 153676 มีในสต็อก
20.0 mm
15.5 mm
15.0 mm
5.1041 ฿ - 5.6528 ฿ 850 มีในสต็อก
24.0 mm
16.5 mm
12.1534 ฿ - 13.4651 ฿ 238 มีในสต็อก
12.0 mm
41.0 mm
18.5 mm
9.8557 ฿ - 10.922 ฿ 59 มีในสต็อก
12.0 mm
36.5 mm
18.5 mm
4.7293 ฿ - 5.2424 ฿ 71300 มีในสต็อก
18.0 mm
18.5 mm
15.5 mm
4.0154 ฿ - 4.4482 ฿ 54896 มีในสต็อก
24.0 mm
15.5 mm
14.5 mm
4.7293 ฿ - 5.2424 ฿ 683 มีในสต็อก
18.0 mm
21.0 mm
15.5 mm
6.6299 ฿ - 7.3483 ฿ 73957 มีในสต็อก
18.0 mm
27.5 mm
15.5 mm
7.0583 ฿ - 7.8167 ฿ 483 มีในสต็อก
14.0 mm
27.5 mm
17.5 mm
17.1281 ฿ - 18.9841 ฿ 4017 มีในสต็อก
12.0 mm
45.5 mm
18.5 mm
4.3947 ฿ - 4.8631 ฿ 23565 มีในสต็อก
20.0 mm
17.5 mm
15.0 mm
3.6407 ฿ - 4.0333 ฿ 14910 มีในสต็อก
24.0 mm
13.0 mm
14.5 mm
5.8268 ฿ - 6.4559 ฿ 87254 มีในสต็อก
16.0 mm
26.5 mm
16.5 mm
19.7247 ฿ - 21.8529 ฿ 2480 มีในสต็อก
16.0 mm
54.5 mm
17.0 mm
3.6407 ฿ - 4.0333 ฿ 168827 มีในสต็อก
24.0 mm
10.0 mm
13.5 mm
23.7045 ฿ - 26.2654 ฿ 771 มีในสต็อก
12.0 mm
59.0 mm
19.0 mm
9.0749 ฿ - 10.0564 ฿ 1456 มีในสต็อก
12.0 mm
34.5 mm
18.5 mm
7.8346 ฿ - 8.6823 ฿ 1734 มีในสต็อก
14.0 mm
31.0 mm
17.5 mm
18.3506 ฿ - 20.327 ฿ 212 มีในสต็อก
12.0 mm
51.0 mm
19.0 mm
15.0891 ฿ - 16.7176 ฿ 1780 มีในสต็อก
12.0 mm
43.0 mm
18.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16 ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

1258285

ช่วงราคา
5.2781 ฿ - 4.765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 in - 16 ; ความสูงโดยรวม 16.5 mm | 0.65 in

467061

ช่วงราคา
5.6528 ฿ - 5.1041 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-5/16 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467068

ช่วงราคา
13.4651 ฿ - 12.1534 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    41.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/16 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467067

ช่วงราคา
10.922 ฿ - 9.8557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 9/16 ; ความสูงโดยรวม 15.5 mm | 0.61 in

467059

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16 ; ความสูงโดยรวม 14.5 mm | 0.571 in

467056

ช่วงราคา
4.4482 ฿ - 4.0154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8 ; ความสูงโดยรวม 15.5 mm | 0.61 in

467060

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
683 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8 ; ความสูงโดยรวม 15.5 mm | 0.61 in

467063

ช่วงราคา
7.3483 ฿ - 6.6299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73957 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8 ; ความสูงโดยรวม 17.5 mm | 0.689 in

467064

ช่วงราคา
7.8167 ฿ - 7.0583 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-7/16 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467070

ช่วงราคา
18.9841 ฿ - 17.1281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2 ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467058

ช่วงราคา
4.8631 ฿ - 4.3947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23565 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ; ความสูงโดยรวม 14.5 mm | 0.571 in

467055

ช่วงราคา
4.0333 ฿ - 3.6407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16 ; ความสูงโดยรวม 16.5 mm | 0.65 in

467062

ช่วงราคา
6.4559 ฿ - 5.8268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/4 ; ความสูงโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in

467072

ช่วงราคา
21.8529 ฿ - 19.7247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4 ; ความสูงโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in

467054

ช่วงราคา
4.0333 ฿ - 3.6407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-7/8 ; ความสูงโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in

467073

ช่วงราคา
26.2654 ฿ - 23.7045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
771 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    59.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/16 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467066

ช่วงราคา
10.0564 ฿ - 9.0749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    34.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 ; ความสูงโดยรวม 17.5 mm | 0.689 in

467065

ช่วงราคา
8.6823 ฿ - 7.8346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1734 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-5/8 ; ความสูงโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in

467071

ช่วงราคา
20.327 ฿ - 18.3506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    51.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/8 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467069

ช่วงราคา
16.7176 ฿ - 15.0891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.0 mm