Menu Search

ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-7/16 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

รหัสรายการ:

467070

4017 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 18.9841 ฿
2500 - 99999 18.0293 ฿
100000 + 17.1281 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

4,746.03 ฿

250 x 18.9841 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุ HDPE
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 12.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 45.5 mm
ความสูงโดยรวม 18.5 mm
ความสูงของเกลียว 16.5 mm
ระยะระหว่างส่วนแบบ 40.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา