Menu Search

ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

รหัสรายการ:

037060300905

19 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 8.839 ฿
1000 - 3999 8.403 ฿
4000 + 7.976 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

883.90 ฿

100 x 8.839 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีส้ม
วัสดุ POM
ประเภท 1
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm
ความยาวลูกบิด 6.0 mm
ความสูงโดยรวม 18.0 mm
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา