Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | สี | ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ | ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.382 ฿ - 8.176 ฿ | 30958 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7.573 ฿ - 8.399 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 2.199 ฿ - 2.436 ฿ | 305300 มีในสต็อก |
0.433 in
11.0 mm
|
สีส้ม
|
|
3
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 5.095 ฿ - 5.642 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.984 in
25.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9.229 ฿ - 10.222 ฿ | 1080 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7.976 ฿ - 8.839 ฿ | 19 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีส้ม
|
|
1
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7.317 ฿ - 8.106 ฿ | 359 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 6.723 ฿ - 7.447 ฿ | 34888 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5.132 ฿ - 5.679 ฿ | 613 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีส้ม
|
|
1
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 16.185 ฿ - 17.929 ฿ | 834 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีดำ
|
|
3
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 3.253 ฿ - 3.605 ฿ | 5318 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 3.777 ฿ - 4.181 ฿ | 73940 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4.779 ฿ - 5.294 ฿ | 87421 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีดำ
|
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5.401 ฿ - 5.981 ฿ | 8118 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 8.538 ฿ - 9.461 ฿ | 30720 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
|
1
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 12.463 ฿ - 13.809 ฿ | 15 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีดำ
|
|
3
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 3.601 ฿ - 3.986 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 5.396 ฿ - 5.976 ฿ | 92 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีดำ
|
|
1
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8.12 ฿ - 8.992 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3.958 ฿ - 4.385 ฿ | 35840 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีส้ม
|
|
3
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ