Menu Search

ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

รหัสรายการ:

037080259905

1080 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 10.222 ฿
1000 - 3999 9.707 ฿
4000 + 9.229 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,022.20 ฿

100 x 10.222 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ POM
ประเภท 2
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 13.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 36.0 mm
ความยาวลูกบิด 8.0 mm
ความสูงโดยรวม 10.0 mm
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา