Menu Search

ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

รหัสรายการ:

038040159905

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 4.765 ฿
1000 - 3999 4.529 ฿
4000 + 4.301 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

476.50 ฿

100 x 4.765 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ POM
ประเภท 3
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 7.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 17.0 mm
ความยาวลูกบิด 4.5 mm
ความสูงโดยรวม 5.5 mm
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา