มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | สี | ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ | ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.298 ฿ - 23.599 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
สีแดง
|
|
สกรูลูกบิด
|
|
|
||
| 21.298 ฿ - 23.599 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.654 in
16.6 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
สกรูลูกบิด
|
|
|
||
| 76.311 ฿ - 84.556 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
Knurled
|
|
|
||
| 79.753 ฿ - 88.361 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
Knurled
|
|
|
||
| 59.337 ฿ - 65.745 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
Knurled
|
|
|
||
| 62.942 ฿ - 69.736 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
Knurled
|
|
|
||
| 55.068 ฿ - 61.021 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
Knurled
|
|
|
||
| 3.211 ฿ - 3.559 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.669 in
17.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 6.923 ฿ - 7.67 ฿ | 14020 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5.647 ฿ - 6.259 ฿ | 19 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีส้ม
|
|
3
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4.301 ฿ - 4.765 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีดำ
|
|
3
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 7.313 ฿ - 8.106 ฿ | 1182 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีส้ม
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 4.589 ฿ - 5.09 ฿ | 230640 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
สีดำ
|
|
1
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 3.253 ฿ - 3.605 ฿ | 5318 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 3.777 ฿ - 4.181 ฿ | 73940 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4.779 ฿ - 5.294 ฿ | 87421 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีดำ
|
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5.401 ฿ - 5.981 ฿ | 8118 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 8.538 ฿ - 9.461 ฿ | 30720 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
|
1
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 12.463 ฿ - 13.809 ฿ | 15 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีดำ
|
|
3
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 3.601 ฿ - 3.986 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ