Menu Search

สกรูหัวแม่มือ - หางปลาพลาสติก

มีในสต็อก

สกรูขันด้วยหัวแม่มือเหล่านี้มีหัวพลาสติกไนลอนทรงปีกเพื่อการยึดเกาะเป็นพิเศษเมื่อขันแน่น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
35 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
3.935 ฿ - 4.352 ฿ 1023 มีในสต็อก
M5
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
4.649 ฿ - 5.155 ฿ 1739 มีในสต็อก
M5
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
7.15 ฿ - 7.925 ฿ 285039 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
7.183 ฿ - 7.953 ฿ 5108 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
19.595 ฿ - 21.706 ฿ 3680 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
7.489 ฿ - 8.301 ฿ 6031 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
7.489 ฿ - 8.301 ฿ 20 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
6.334 ฿ - 7.02 ฿ 18743 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
3.967 ฿ - 4.394 ฿ 47828 มีในสต็อก
M4
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
8.12 ฿ - 8.997 ฿ 31 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
10.125 ฿ - 11.22 ฿ 72832 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
3.54 ฿ - 3.921 ฿ 4423 มีในสต็อก
M5
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
3.912 ฿ - 4.334 ฿ 22280 มีในสต็อก
M5
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
2.413 ฿ - 2.668 ฿ 16190 มีในสต็อก
M4
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
2.501 ฿ - 2.77 ฿ 1241 มีในสต็อก
M4
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
  • จาก 2
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in

0270590000VR

ช่วงราคา
4.352 ฿ - 3.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0270230000VR

ช่วงราคา
5.155 ฿ - 4.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1739 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in

0270620000VR

ช่วงราคา
7.925 ฿ - 7.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
285039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0270020000VR

ช่วงราคา
7.953 ฿ - 7.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in

0270280000VR

ช่วงราคา
21.706 ฿ - 19.595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0270060000VR

ช่วงราคา
8.301 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0270080000VR

ช่วงราคา
8.301 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 35.0 mm | 1.378 in

0270130000VR

ช่วงราคา
7.02 ฿ - 6.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18743 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    35.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0270480000VR

ช่วงราคา
4.394 ฿ - 3.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in

0270650000VR

ช่วงราคา
8.997 ฿ - 8.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in

0270630000VR

ช่วงราคา
11.22 ฿ - 10.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72832 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0270210000VR

ช่วงราคา
3.921 ฿ - 3.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0270240000VR

ช่วงราคา
4.334 ฿ - 3.912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in

0270490000VR

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0270470000VR

ช่วงราคา
2.77 ฿ - 2.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1241 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head