Menu Search

สายรัดแบบบิด - กาว ; บอล; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 15.0 - 20.0 mm | 0.591 - 0.787 in

ตัวล็อคแบบบิดเกลียวนี้มีคลิปหัวลูกศรแบบกดเข้า และผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติที่เกรด UL94 V-2 เพียงวางสายเคเบิลของคุณในพื้นที่เปิดโล่งและบิดแขนทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึ บิดออกเพื่อแยกมัด
รหัสรายการ:

460349

984515 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 14.2727 ฿
1000 - 3999 13.5543 ฿
4000 + 12.8762 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,427.27 ฿

100 x 14.2727 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทปลายบอล บอล
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กาว
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา