Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยยึดด้วยสกรู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4.8498 ฿ - 5.3762 ฿ 540 มีในสต็อก
9.7798 ฿ - 10.8372 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.4426 ฿ - 7.143 ฿ 4050 มีในสต็อก
2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ 7767 มีในสต็อก
11.5154 ฿ - 12.7557 ฿ 1054 มีในสต็อก
12.4032 ฿ - 13.7373 ฿ 39048 มีในสต็อก
6.2909 ฿ - 6.9735 ฿ 1010 มีในสต็อก
12.8762 ฿ - 14.2727 ฿ 1339725 มีในสต็อก
3.4488 ฿ - 3.8236 ฿ 43 มีในสต็อก
4.2831 ฿ - 4.7471 ฿ 6145 มีในสต็อก
7.0359 ฿ - 7.7944 ฿ 3881 มีในสต็อก
2.8554 ฿ - 3.1677 ฿ 10628 มีในสต็อก
4.3188 ฿ - 4.7873 ฿ 4425 มีในสต็อก
สายรัดเกลียวแบบยึดสกรู, บานพับ 90 องศา - สกรู ; ;

WTLH90-300-6-01

ช่วงราคา
5.3762 ฿ - 4.8498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดเกลียวแบบยึดสกรู, บานพับ 90 องศา - สกรู ; ;

WTLH90300-M4-01

ช่วงราคา
10.8372 ฿ - 9.7798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; PA66 ;

SKL45-250

ช่วงราคา
7.143 ฿ - 6.4426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; PA66 ;

SKL45-350

ช่วงราคา
2.4137 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7767 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; PA66 ;

TLH-500-01

ช่วงราคา
12.7557 ฿ - 11.5154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความยาวฐาน
    14.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    14.2 mm
สายรัดแบบบิด - ; ; ; กาว;บอล;PA66

460348

ช่วงราคา
13.7373 ฿ - 12.4032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดแบบบิด - กาว ; PA66 ;

KLB-750A-RT

ช่วงราคา
6.9735 ฿ - 6.2909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดแบบบิด - กาว ; บอล; PA66 ;

460349

ช่วงราคา
14.2727 ฿ - 12.8762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1339725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; PA66 ;

TLHE-1-750-01

ช่วงราคา
3.8236 ฿ - 3.4488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความยาวฐาน
    17.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; PA66 ;

KLH-750-01

ช่วงราคา
4.7471 ฿ - 4.2831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความกว้างฐาน
    19.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; PA66 ;

TLH-800-01

ช่วงราคา
7.7944 ฿ - 7.0359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3881 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความยาวฐาน
    17.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; PA66 ;

SKL45-450

ช่วงราคา
3.1677 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดเกลียวแบบยึดสกรู, บานพับ 90 องศา - สกรู ; ;

WTLH90-300-4-01

ช่วงราคา
4.7873 ฿ - 4.3188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2