Menu Search

สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.8 - 6.4 mm | 0.150 - 0.252 in

ตัวล็อคแบบโค้งนี้มีคลิปหัวลูกศรแบบกดเข้าและทำมุม 45 °เพื่อรองรับการติดตั้งในจุดที่เข้าถึงยาก ตัวล๊อคนี้ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ เพียงวางสายเคเบิลของคุณในพื้นที่เปิดโล่งและบิดแขนทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึ บิดออกเพื่อแยกมัด
รหัสรายการ:

SKL45-250

5013 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.143 ฿
10000 - 39999 6.7816 ฿
40000 + 6.4426 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,143.00 ฿

1000 x 7.143 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทปลายบอล Hole
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง คลิปด้านบน
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E71849

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา