Menu Search

สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 11.4 - 14.0 mm | 0.450 - 0.551 in

ตัวล็อคเกลียวแบบยึดด้วยสกรูนี้ใช้เพื่อยึดสายไฟและชุดสายไฟให้เข้าที่ในชุดประกอบของคุณ ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

TLH-500-01

1054 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 12.7557 ฿
10000 - 39999 12.1177 ฿
40000 + 11.5154 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

12,755.70 ฿

1000 x 12.7557 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทปลายบอล บอล
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง Screw On
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบ 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา