Menu Search

ฝาครอบ Unicap

มีในสต็อก

ฝาครอบ Unicap ปิดคลุมและป้องกันสกรูหรือสลักเกลียวที่มีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกทั้งแบบ PP หรือ PE และมีสีให้เลือกอย่างหลากหลายโดยมีสีขาวเป็นแหวนรองมาตรฐาน Unicap มีให้เลือกทั้งแบบทรงต่ำและทรงสูง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ประเภทส่วนประกอบ สั่งซื้อ
2.631 ฿ - 5.099 ฿ 4780 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
M4
แหวน
2.863 ฿ - 3.174 ฿ 2829 มีในสต็อก
สีขาว
PP
M5
แหวน
7.754 ฿ - 8.593 ฿ 97 มีในสต็อก
สีเงิน
PP
2.812 ฿ - 3.113 ฿ 252538 มีในสต็อก
สีขาว
PP
Unicap - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; แหวน ; ; ธรรมชาติ

36400

ช่วงราคา
5.099 ฿ - 2.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทส่วนประกอบ
    แหวน
  • ทรง
    รูปทรงต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
Unicap - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; แหวน ; ; สีขาว

35799

ช่วงราคา
3.174 ฿ - 2.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2829 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทส่วนประกอบ
    แหวน
  • ทรง
    รูปทรงต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • สี
    สีขาว
Unicap - ; ฝา ; ความสูงหัว - 4.2 mm | 0.165 in ; สีเงิน

13082

ช่วงราคา
8.593 ฿ - 7.754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ทรง
    รูปทรงต่ำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • สี
    สีเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.2 mm
Unicap - ; แหวน ; ความสูงหัว - 4.2 mm | 0.165 in ; สีขาว

13099

ช่วงราคา
3.113 ฿ - 2.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
252538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ทรง
    รูปทรงต่ำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.3 mm
  • ความสูงหัว
    4.2 mm