Menu Search

Unicap - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; แหวน ; ; ธรรมชาติ

แหวนรอง Unicap นี้ผลิตจาก LDPE สีธรรมชาติ
รหัสรายการ:

36400

4780 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 5.099 ฿
2500 - 24999 2.919 ฿
25000 - 99999 2.77 ฿
100000 + 2.631 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

1,274.75 ฿

250 x 5.099 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทส่วนประกอบ แหวน
ทรง รูปทรงต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา