Menu Search

Unicap - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M3 ; ฝา ; ความสูงหัว - 4.2 mm | 0.165 in ; สีดำ

ฝาครอบ Unicap ทรงต่ำนี้ผลิตจากโพลีโพรพีลีน (PP) สีดำและใช้เพื่อปิดคุลมและป้องกันสกรูหรือขอเกี่ยวเกลียวที่โผล่ออกมา
รหัสรายการ:

13080

65095 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 3.315 ฿
25000 - 99999 3.1499 ฿
100000 + 2.9937 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

8,287.50 ฿

2500 x 3.315 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทส่วนประกอบ ฝา
ทรง รูปทรงต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
สี สีดำ
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M3
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10.0 mm
ความสูงหัว 4.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา