Menu Search

Unicap - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; ฝา ; ความสูงหัว - 4.5 mm | 0.177 in ; สีดำ

ฝาครอบ Unicap ทรงต่ำนี้ผลิตจากโพลีโพรพีลีน (PP) สีดำและใช้เพื่อปิดคุลมและป้องกันสกรูหรือขอเกี่ยวเกลียวที่โผล่ออกมา
รหัสรายการ:

13280

1022072 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 1.8649 ฿
25000 - 99999 1.7713 ฿
100000 + 1.682 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

4,662.25 ฿

2500 x 1.8649 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทส่วนประกอบ ฝา
ทรง รูปทรงต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
สี สีดำ
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.2 mm
ความสูงหัว 4.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา