Menu Search

Unicap - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; จุก ; ; ธรรมชาติ

แหวนรอง Unicap นี้ผลิตจาก LDPE สีธรรมชาติ
รหัสรายการ:

36403

42578 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 4.1047 ฿
25000 - 99999 3.8994 ฿
100000 + 3.7031 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

10,261.75 ฿

2500 x 4.1047 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทส่วนประกอบ จุก
ทรง รูปทรงต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
สี ธรรมชาติ
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M6
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา