Menu Search

จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

จุกปิดระบายลม ทำจาก RAL 9005 PA 5-V2 สีดำ อะคริลิคโพลิเมอร์ และยางไนไตรล์ ช่วยให้อากาศไหลผ่านช่องระบายแต่กันความชื้นและฝุ่น ป้องกันการสะสมของความดันภายใน ป้องกันการผิดพลาดของซีลหรือปัญหาการเข้าถึงเนื่องจากความดันที่แตกต่างกัน
รหัสรายการ:

34002748E

1652 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 231.836 ฿
1000 - 3999 220.245 ฿
4000 + 209.234 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

23,183.60 ฿

100 x 231.836 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด เกลียวยาว
ขนาดเกลียว M12 x 1.5
ความยาวเกลียว 10.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm
ความสูงโดยรวม 17.5 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา