Menu Search

จุกระบาย

มีในสต็อก

รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
66 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1,236.099 ฿ - 1,369.64 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16 x 1.5
สีเทา
17.0 mm
โพลีเอไมด์
18.4 mm
1,408.264 ฿ - 1,560.402 ฿ 207 มีในสต็อก
M40 x 1.5
สีดำ
60.0 mm
ไนลอน 6
37.0 mm
920.793 ฿ - 1,020.271 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12 x 1.5
สีเทา
17.0 mm
โพลีเอไมด์
21.2 mm
334.47 ฿ - 370.602 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20 x 1.5
สีเทา
24.0 mm
ไนลอน 6
22.5 mm
334.47 ฿ - 370.602 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20 x 1.5
สีดำ
24.0 mm
ไนลอน 6
22.5 mm
882.93 ฿ - 978.316 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4 x 0.7
สีเทา
12.3 mm
โพลีเอไมด์
5.8 mm
334.47 ฿ - 370.602 ฿ 6241 มีในสต็อก
M20 x 1.5
สีดำ
24.0 mm
ไนลอน 6
22.5 mm
334.47 ฿ - 370.602 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20 x 1.5
สีเทา
24.0 mm
ไนลอน 6
22.5 mm
334.47 ฿ - 370.602 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20 x 1.5
สีเทา
24.0 mm
ไนลอน 6
22.5 mm
1,765.865 ฿ - 1,956.636 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20 x 1.5
สีเทา
17.0 mm
โพลีเอไมด์
19.5 mm
209.234 ฿ - 231.836 ฿ 1652 มีในสต็อก
M12 x 1.5
สีดำ
17.0 mm
ไนลอน 6
17.5 mm
920.793 ฿ - 1,020.271 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12 x 1.5
สีเทา
17.0 mm
โพลีเอไมด์
21.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12 x 1.5
สีเทา
17.0 mm
ไนลอน 6
13.5 mm
334.47 ฿ - 370.602 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20 x 1.5
สีเทา
24.0 mm
ไนลอน 6
22.5 mm
334.47 ฿ - 370.602 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20 x 1.5
สีเทา
24.0 mm
ไนลอน 6
22.5 mm
334.47 ฿ - 370.602 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20 x 1.5
สีดำ
24.0 mm
ไนลอน 6
22.5 mm
5.202 ฿ - 5.471 ฿ 558 มีในสต็อก
สีดำ
25.8 mm
ไนลอน
10.3 mm
4.942 ฿ - 5.471 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
23.0 mm
ไนลอน 6
10.3 mm
1,765.865 ฿ - 3,424.107 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20 x 1.5
สีเทา
17.0 mm
โพลีเอไมด์
23.0 mm
1,236.108 ฿ - 2,396.876 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16 x 1.5
สีเทา
17.0 mm
โพลีเอไมด์
22.5 mm
  • จาก 4
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

34002799E

ช่วงราคา
1,369.64 ฿ - 1,236.099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in

34002774E

ช่วงราคา
1,560.402 ฿ - 1,408.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวยาว
  • ขนาดเกลียว
    M40 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

34002798E

ช่วงราคา
1,020.271 ฿ - 920.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in

34002766E

ช่วงราคา
370.602 ฿ - 334.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in

34002794E

ช่วงราคา
370.602 ฿ - 334.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 12.3 mm | 0.484 in

34002796E

ช่วงราคา
978.316 ฿ - 882.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวรูปทรงต่ำ
  • ขนาดเกลียว
    M4 x 0.7
  • ความยาวเกลียว
    3.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.3 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in

34002752E

ช่วงราคา
370.602 ฿ - 334.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6241 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in

34002759E

ช่วงราคา
370.602 ฿ - 334.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in

34002780E

ช่วงราคา
370.602 ฿ - 334.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

34002801E

ช่วงราคา
1,956.636 ฿ - 1,765.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

34002748E

ช่วงราคา
231.836 ฿ - 209.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1652 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวยาว
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

34002797E

ช่วงราคา
1,020.271 ฿ - 920.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวยาว
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

34002761E


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in

34002787E

ช่วงราคา
370.602 ฿ - 334.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in

34002738E

ช่วงราคา
370.602 ฿ - 334.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in

34002773E

ช่วงราคา
370.602 ฿ - 334.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวสั้น
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 25.8 mm | 1.016 in

62MP0875V

ช่วงราคา
5.471 ฿ - 5.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    22.2 mm
จุกอุด Vent - ; ; สีดำ; ไนลอน 6

62MP0750V

ช่วงราคา
5.471 ฿ - 4.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
จุกอุด Vent - ขนาดเกลียว - M20 x 1.5 ; เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว - 20.0 mm | 0.787 in ; สีเทา; โพลีเอไมด์

34002802E

ช่วงราคา
3,424.107 ฿ - 1,765.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวยาว
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
จุกอุด Vent - ขนาดเกลียว - M16 x 1.5 ; เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว - 16.0 mm | 0.63 in ; สีเทา; โพลีเอไมด์

34002800E

ช่วงราคา
2,396.876 ฿ - 1,236.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวยาว
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm