Menu Search

จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in

จุกปิดระบายลม ทำจาก RAL 9005 PA 5-V2 สีดำ อะคริลิคโพลิเมอร์ และยางไนไตรล์ ช่วยให้อากาศไหลผ่านช่องระบายแต่กันความชื้นและฝุ่น ป้องกันการสะสมของความดันภายใน ป้องกันการผิดพลาดของซีลหรือปัญหาการเข้าถึงเนื่องจากความดันที่แตกต่างกัน
รหัสรายการ:

34002774E

207 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 1,560.402 ฿
500 - 1999 1,482.384 ฿
2000 + 1,408.264 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

78,020.10 ฿

50 x 1,560.402 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด เกลียวยาว
ขนาดเกลียว M40 x 1.5
ความยาวเกลียว 18.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 40.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 60.0 mm
ความสูงโดยรวม 37.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา