Menu Search

จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 12.3 mm | 0.484 in

รหัสรายการ:

34002796E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 978.316 ฿
1000 - 39999 929.40 ฿
40000 + 882.93 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

97,831.60 ฿

100 x 978.316 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด เกลียวรูปทรงต่ำ
ขนาดเกลียว M4 x 0.7
ความยาวเกลียว 3.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.3 mm
ความสูงโดยรวม 5.8 mm
ระยะห่าง/TPI 0.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา