Menu Search

จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

ปลั๊กระบายลมทำจากสเตนเลส อะคริลิกโคโพลิเมอร์ - สำหรับเกลียวสั้น ช่วยให้อากาศไหลผ่านช่องระบายแต่กันความชื้นและฝุ่น ป้องกันการสะสมของความดันภายใน ป้องกันการผิดพลาดของซีลหรือปัญหาการเข้าถึงเนื่องจากความดันที่แตกต่างกัน
รหัสรายการ:

34002798E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1,020.271 ฿
1000 - 3999 969.258 ฿
4000 + 920.793 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

102,027.10 ฿

100 x 1,020.271 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด เกลียวสั้น
ขนาดเกลียว M12 x 1.5
ความยาวเกลียว 6.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm
ความสูงโดยรวม 21.2 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา