Menu Search

จุกอุด Vent - ขนาดเกลียว - M16 x 1.5 ; เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว - 16.0 mm | 0.63 in ; สีเทา; โพลีเอไมด์

รหัสรายการ:

34002800E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 99 2,396.876 ฿
100 - 999 1,369.64 ฿
1000 - 39999 1,301.162 ฿
40000 + 1,236.108 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

2,396.88 ฿

1 x 2,396.876 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด เกลียวยาว
ขนาดเกลียว M16 x 1.5
ความยาวเกลียว 6.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 16.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm
ความสูงโดยรวม 22.5 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา