Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
34002802E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,424.107 ฿ |
| 100 - 999 | 1,956.636 ฿ |
| 1000 - 39999 | 1,858.805 ฿ |
| 40000 + | 1,765.865 ฿ |
| รูปแบบการยึด | เกลียวยาว |
|---|---|
| ขนาดเกลียว | M20 x 1.5 |
| ความยาวเกลียว | 0.236 in |
| ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | 0.787 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | 20.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.669 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 17.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.906 in |
| ความสูงโดยรวม | 23.0 mm |
| ระยะห่าง/TPI | 1.5 mm |