Menu Search

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - สำหรับงานภาระหนัก

มีในสต็อก

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือนยึดด้วยสกรูสำหรับงานภาระหนักช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดเสียงรบกวนด้วยความเหนียวสูงในการยึดเกาะกับพื้น ตัวยึดเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้เป็นขาตั้งบนเครื่องจักรและสายพานลำเลียง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบขาตั้งกันชน ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี รูปทรงฐาน วัสดุ ความสูงฐาน สั่งซื้อ
11.2923 ฿ - 12.5148 ฿ 902 มีในสต็อก
0.160 in
38.1 mm
สีดำ
กลม
TPE
8.0 mm
8.312 ฿ - 9.2132 ฿ 9670 มีในสต็อก
0.160 in
38.1 mm
สีดำ
กลม
TPE
8.0 mm
ขาตั้ง - ความแข็ง - 75 ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.4 mm | 0.016 in

SVF-2

ช่วงราคา
12.5148 ฿ - 11.2923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    TPE
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • ความสูงฐาน
    8.0 mm
ขาตั้ง - ความแข็ง - 75 ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.3 mm | 0.012 in

SVF-1

ช่วงราคา
9.2132 ฿ - 8.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    TPE
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • ความสูงฐาน
    8.0 mm