Menu Search

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริก

มีในสต็อก

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
959.3868 ฿ - 1,009.8787 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กรวย
31.0 mm
57.5 mm
1,144.4272 ฿ - 1,204.6588 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กรวย
70.0 mm
421.7149 ฿ - 443.9114 ฿ 98 มีในสต็อก
กรวย
45.0 mm
74.3303 ฿ - 78.2386 ฿ 640 มีในสต็อก
กรวย
18.0 mm
25.0 mm
331.1578 ฿ - 348.5848 ฿ 43 มีในสต็อก
กรวย
50.0 mm
79.0506 ฿ - 83.2133 ฿ 130 มีในสต็อก
กรวย
20.0 mm
464.6087 ฿ - 489.0583 ฿ 17 มีในสต็อก
กรวย
28.0 mm
50.0 mm
421.7149 ฿ - 443.9114 ฿ 204 มีในสต็อก
กรวย
46.0 mm
45.0 mm
437.9328 ฿ - 460.9859 ฿ 898 มีในสต็อก
กรวย
50.0 mm
464.6087 ฿ - 489.0583 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กรวย
50.0 mm
81.8748 ฿ - 86.1847 ฿ 787 มีในสต็อก
กรวย
25.0 mm
264.0464 ฿ - 277.9398 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กรวย
50.0 mm
149.8027 ฿ - 157.6908 ฿ 6 มีในสต็อก
กรวย
48.0 mm
30.0 mm
107.8235 ฿ - 113.5031 ฿ 54 มีในสต็อก
กรวย
10.0 mm
12.0 mm
226.9259 ฿ - 238.8696 ฿ 242 มีในสต็อก
กรวย
20.0 mm
30.0 mm
264.0464 ฿ - 277.9398 ฿ 20 มีในสต็อก
กรวย
10.0 mm
50.0 mm
89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กรวย
25.0 mm
158.3779 ฿ - 166.7121 ฿ 8456 มีในสต็อก
กรวย
30.0 mm
191.6614 ฿ - 201.7536 ฿ 60 มีในสต็อก
กรวย
27.0 mm
30.0 mm
140.7635 ฿ - 148.1742 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กรวย
30.0 mm
  • จาก 2
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 50.0 mm | 1.969 in

551996

ช่วงราคา
1,009.8787 ฿ - 959.3868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    57.5 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    50.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M12 ; ความสูง 58.0 mm | 2.283 in

551986

ช่วงราคา
1,204.6588 ฿ - 1,144.4272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความสูง
    58.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 21.0 mm | 0.827 in

551993

ช่วงราคา
443.9114 ฿ - 421.7149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    45.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    21.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ; ความสูง 12.0 mm | 0.472 in

551988

ช่วงราคา
78.2386 ฿ - 74.3303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูง
    12.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 50.0 mm | 1.969 in

551985

ช่วงราคา
348.5848 ฿ - 331.1578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    50.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ; ความสูง 15.0 mm | 0.591 in

551983

ช่วงราคา
83.2133 ฿ - 79.0506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูง
    15.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 50.0 mm | 1.969 in

551990

ช่วงราคา
489.0583 ฿ - 464.6087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    50.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 21.0 mm | 0.827 in

551989

ช่วงราคา
443.9114 ฿ - 421.7149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    45.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    21.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 28.0 mm | 1.102 in

551977

ช่วงราคา
460.9859 ฿ - 437.9328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    28.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 50.0 mm | 1.969 in

551994

ช่วงราคา
489.0583 ฿ - 464.6087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    50.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ; ความสูง 12.0 mm | 0.472 in

551992

ช่วงราคา
86.1847 ฿ - 81.8748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
787 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูง
    12.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 35.0 mm | 1.378 in

551968

ช่วงราคา
277.9398 ฿ - 264.0464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    35.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 26.0 mm | 1.024 in

551970

ช่วงราคา
157.6908 ฿ - 149.8027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    26.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M4 ; ความสูง 12.0 mm | 0.472 in

551987

ช่วงราคา
113.5031 ฿ - 107.8235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความสูง
    12.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 30.0 mm | 1.181 in

551980

ช่วงราคา
238.8696 ฿ - 226.9259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    30.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 35.0 mm | 1.378 in

551967

ช่วงราคา
277.9398 ฿ - 264.0464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    35.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ; ความสูง 15.0 mm | 0.591 in

551971

ช่วงราคา
94.1308 ฿ - 89.4238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูง
    15.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 26.0 mm | 1.024 in

551972

ช่วงราคา
166.7121 ฿ - 158.3779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    26.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 35.0 mm | 1.378 in

551995

ช่วงราคา
201.7536 ฿ - 191.6614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    35.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 30.0 mm | 1.181 in

551984

ช่วงราคา
148.1742 ฿ - 140.7635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    30.0 mm